Termékek közzététele
H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer
DELABIE

H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer

Recessed Securitherm thermostatic shower, kit 2/2 : Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: cold water supply shuts off if hot water supply fails. Sequential mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge adjusts the flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Hygiene lever L. 100mm. Filters integrated on the inlets M3/4". Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel wall plate 166 x 166mm. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty. Order the waterproof recessing housing ref. H96BOX.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9631L
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)183
  • Szélesség (mm)166
  • Mélység (mm)77
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1341
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika