Termékek közzététele
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
    DELABIE

    H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

    SECURITHERM anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation. SECURITHERM thermostatic sequential shower mixer (non-time flow). Thermostatic sequential shower mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between the hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Cold water failsafe prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Temperature control from cold water up to 39°C. Temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Thermal shocks are possible. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible shower hose removable with push fit rapid STOP connector. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with M1/2" inline stopcocks. Copper tubes. Concealed fixings. Filters. Shower panel suitable for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH963615
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1202
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)143
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)5753
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika
    Ausztrália
    Egyesült Királyság
    Brit Virgin-szigetek
    Új-Zéland
    Írország