Termékek közzététele
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Waterproof recessing housing for sequential thermostatic shower mixer, kit 1/2: - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection from the outside and maintenance from the front. - Water supply connects from the top. - Adjusts to all types of installations (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Sequential thermostatic shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with the control plate reference H9633.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH96CBOX
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)252
    • Szélesség (mm)226
    • Mélység (mm)211
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1370
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika