Termékek közzététele
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    SECURITHERM thermostatic dual control basin mixer. Tall, single hole mixer with swivelling spout H. 205mm L. 150mm with smooth interior. Spout with BIOSAFE hygienic outlet, suitable for fitting a BIOFIL filter. Anti-scalding failsafe: shuts off immediately if the cold or hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature control. ¼-turn ceramic head for adjusting the flow rate. Temperature can be adjusted: cold water up to 41°C. Two temperature limiters: first temperature limiter set at to 38°C (can be overridden), and second temperature limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 5 lpm. ERGO control knobs. Ergonomic pop-up waste, 11/4" in brass. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9726
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)196
    • Mélység (mm)216
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2458
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika