Termékek közzététele
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation to prevent burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. F3/4" inlets with integrated filters and non-return valves. Mixer with offset M1/2" M3/4" STOP/CHECK wall connectors. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9741
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)78
  • Szélesség (mm)285
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2020
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika