Termékek közzététele
H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer
DELABIE

H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
Shower riser rail with thermostatic dual control mixer. Shower kit with SECURITHERM thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25°C up to 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated in the inlets, F3/4". Mixer with offset standard wall connectors. • Sliding shower head holder (ref. 813) on a chrome-plated riser rail (ref. 821) with soap dish and flexible shower hose (ref. 836T1). • Shower head retaining collar (ref. 830). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower kit with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9741SKIT
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)285
  • Mélység (mm)109
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4093
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika