Termékek közzététele
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
    EAE Group
    Archivált

    EAE Lighting - REVOLED X EVO

    REVOLED-X EVO IP66, which stands out with its body design that offers ease of installation and assembly, meets the lighting needs of industrial facilities, aviation and airports, logistics facilities and sports facilities in the best way with its fixture efficiency up to 150lm/W and its long service life.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminum Profile Body

      Diffuser: Tempered Glass with Safety Film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK08 / IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 68 W / 90 W / 132 W / 142 W / 197 W / 236 W / 260 W / 330 W / 338 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

      Housing Colors: S 23164 (Smoked Anthracite)

      Installation: Surface Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevoled_x_evo
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring