Termékek közzététele
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

11.8kW Electric Tankless Spa Water Heater

EcoSmart Spa Heaters operate by utilizing the latest flow sensor technology instead of the traditional pressure switch activation and contactors to reduce the risk of burned elements, which increases functionality and reliability. The Smart SPA Series comes with a digital thermostat control so you can set the temperature exactly where you want. EcoSmart Spa Heaters are compact and easy to install for a new system or to replace any existing spa heater.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Pool Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters