Termékek közzététele
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Archivált

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Specifikáció
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeemax-ha024240
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)17
    • Szélesség (hüvelyk)17
    • Mélység (hüvelyk)3.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásHőcserélő
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 11 11
    • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC