Termékek közzététele
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
    Evolve Stone

    Georgetown Run Stone Veneer

    Arguably Evolve Stone’s most stately style, Georgetown Run includes the largest individual stones when compared with the other styles in the collection. Inspired by architecture lining the streets of the historic Georgetown district in Washington, D.C., this style is beautifully diverse and comprised of stones with varied heights and varied lengths. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Specifikáció
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógeorgetown-run-stone-veneer
    • TermékcsaládMortarless Series
    • TermékcsoportGeorgetown Run
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Stone Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels