Termékek közzététele
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
    expormim

    Bare side table 50x50x40

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóbare-side-table
        • TermékcsaládBare
        • TermékcsoportOutdoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-03-22
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)400
        • Szélesség (mm)500
        • Mélység (mm)500
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)6
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 17
        • OmniClass névResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS