Termékek közzététele
Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbistro-indoor-table-square-top
  • TermékcsaládBistro indoor
  • TermékcsoportIndoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables