Termékek közzététele
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflamingo-indoor-table-square-top-80
  • TermékcsaládFlamingo indoor
  • TermékcsoportIndoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables