Termékek közzététele
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • TermékcsaládFlamingo outdoor
  • TermékcsoportOutdoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-11 29 15
  • OmniClass névExterior Tables