Termékek közzététele
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
Grada outdoor round coffee table Ø100x36
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrada-outdoor-round-coffee-table-100-36
    • TermékcsaládGrada outdoor
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)36
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-21 23 15 17
    • OmniClass névResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS