Termékek közzététele
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítógrada-outdoor-side-table-50
        • TermékcsaládGrada outdoor
        • TermékcsoportOutdoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-03-10
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)45
        • Szélesség (mm)50
        • Mélység (mm)50
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
        • Gyártás helyeSpanyolország
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 17
        • OmniClass névResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS