Termékek közzététele
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Upholstered dining armchair with solid wood legs. Legs are made of beech wood or lacquered beech wood option. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • TermékcsaládHuma
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 leírásStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Chairs
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS