Termékek közzététele
Huma upholstered swivel armchair with casters
Huma upholstered swivel armchair with casters
Huma upholstered swivel armchair with casters
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair with casters

    Upholstered swivel armchair with casters. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhuma-upholstered-swivel-armchair-casters
    • TermékcsaládHuma
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 leírásStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Chairs
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS