Termékek közzététele
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítókotai-rectangular-dining-table-260
        • TermékcsaládKotai
        • TermékcsoportIndoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-04-04
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)75
        • Szélesség (mm)260
        • Mélység (mm)100
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFa
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)64
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 11
        • OmniClass névResidential Dining Room Tables