Termékek közzététele
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • TermékcsaládNido
  • TermékcsoportOutdoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRope
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 leírásSofas
  • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
  • OmniClass névPatio Sofas
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS