Termékek közzététele
Plump left island module C876
Plump left island module C876
Plump left island module C876
    expormim

    Plump left island module C876

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplump-left-island-module
    • TermékcsaládPlump
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
    • OmniClass névPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS