Termékek közzététele
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplump-right-chaise-longue-module
  • TermékcsaládPlump
  • TermékcsoportOutdoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)64
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 leírásSofas
  • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
  • OmniClass névPatio Sofas
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS