Termékek közzététele
Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótalo-indoor-hexagonal-dining-table
    • TermékcsaládTalo indoor
    • TermékcsoportIndoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)108
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia