Termékek közzététele
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótalo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • TermékcsaládTalo indoor
  • TermékcsoportIndoor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)268
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables