Termékek közzététele
LED strip 5m 3000K 19,2W
Faro Barcelona

LED strip 5m 3000K 19,2W

5m 3000k 19.2W LED strip. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 10cm.
Specifikáció
  • Reference: 08030201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776095663

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 1465

    IP: 20

    Power max.(W): 96W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 4280lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Total height: 10

    Length: 5000

    Related accessory: 08050101

    Assembly of linear systems: TIRA DE LED 19,2w/mt

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 240

    Length individual box (MM): 265

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001272

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.25

    PCS: 1000

    Net weight consolidated item: 0,25

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító08030201_-_LED-strip-5m-3000K-19-2W
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportSHADES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Flexible Lighting