Termékek közzététele
LED Strip COB RGB 15W IP67
Faro Barcelona

LED Strip COB RGB 15W IP67

COB RGB LED strip 15W IP67. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 25mm.
Specifikáció
  • Reference: 08050611

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248977

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1465

    IP: 67

    Power max.(W): 15W/m

    Voltage: 24V DC

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító08050611_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP67
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportLED Profiles and Strips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Flexible Lighting