Termékek közzététele
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp
    Faro Barcelona

    WHIZZ Gold/black floor lamp

    WHIZZ is a family of designer luminaires created by Christoph Friedrich Wagner, which includes trendy finishes such as the combination of satin gold and black. It is ideal for interior lighting projects.
    Specifikáció
    • Reference: 20164-96

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233201

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Satin Gold

      Blade finish: Satin Gold

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1640

      Length: 300

      Depth: 300

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,030787

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.57

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20164-96_-_whizz-gold-black-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névFloor lamp fixture
    • UNSPSC kód39111509
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névFloor Lamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL