Termékek közzététele
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
    Faro Barcelona

    TEN 140 Old gold table lamp

    Adaptable and minimalist old gold wall lamp where the spotlight falls on the light bulb. It is designed by Faro Team. Its finish is elegant and fits in many spaces.
    Specifikáció
    • Reference: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6216

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 60

      Length: 60

      Depth: 140

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 25

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.32

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.24

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL