Termékek közzététele
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    SHADOW 250 Dark grey beacon lamp

    SHADOW is an outdoor beacon whose framed body casts beautiful shadows. This beacon is designed by Alex&Manel Lluscà. Its lighting source is LED 10W integrated warm light.
    Specifikáció
    • Reference: 72311

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115019

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1024601

      Fixing: Floor

      Series: 7233

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00002

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 250

      Length: 200

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 267

      Individual box width (MM): 246

      Length individual box (MM): 256

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016815

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,311

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2,029

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72311_-_shadow-led-dark-grey-beacon-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL