Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
8" Pedestal Glass Filler
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_1007
Termékcsalád
Single Faucets
Termékcsoport
Glass Fillers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés