Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/85799ef4-2377-458c-9b75-aeb75d598966
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" BACKSPLASH MOUNT
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT KIT
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER EINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SIMPLE TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.15 GPM @ 60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS ALL BRANDS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_13390
Termékcsalád
Single Faucets
Termékcsoport
Pre-Rinse Units
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/918
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés