Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/84877e41-c502-4886-ae76-f1f845c94999
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
FEATURES:
4" C/C DECK MOUNT
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2/" SLIP JOINT KIT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.75 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_3515
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Single Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-09-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/267/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés