Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
8" Adjustable Wall Pot Filler
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_4230
Termékcsalád
Single Faucets
Termékcsoport
Pot Filler - 1/2"
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés