Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/3310242d-3642-4599-b32b-d2b7d3c0923b
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
SW Pot Filler
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
SW Pot Filler
FEATURES:
CONTROL VALVE
SINGLE WALL MOUNT
STEM - RIGHT HAND
SWIVELING SEAT DISKS
HOT & COLD INDEX BUTTONS
SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360° TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS RESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGNS
HOSE
"60 LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/ MARRING TUBE
5.00GPM AT 80 PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
6.5 LBS
NSF 61-9 APPROVED & LISTED
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_70947
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Single Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-09-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/675/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés