Termékek közzététele
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower
    FM Mattsson

    9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    A new generation of sensor operated mixers. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. RSK 8553494 NRF 4300062 LVI 6158045 VVS 704367004 FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. All technical parts are integrated in the mixer body for easy maintenance. The temperature is easily set by means of a lever at the side of the mixer. The lever can be fixed in order to secure the mixer against scalding or alternatively remove the lever if you need only a fixed temperature. There is also a programmable function for hygienic flush that prevents the water to be stagnant too long and thereby prevents bacteria to grow.
    Specifikáció
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16470000
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Tronic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)108
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCink
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures