Termékek közzététele
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above
FM Mattsson

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Specifikáció
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító16501000
  • TermékcsaládElectronic mixers
  • TermékcsoportFM Mattsson Tronic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)147
  • Szélesség (mm)234
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures