Termékek közzététele
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with swivel spout built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. VVS 722829234 Safety mixer for bath in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Centred outlet.
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82008500
    • TermékcsaládBath and Shower Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures