Termékek közzététele
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet up. Adjustable temperaturelimiter, preset to max 38°C. With Presto valve for automatic shut-off, preset to 30 sec. Chrome. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82131600
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures