Termékek közzététele
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    The Domofocus is the culmination of a dual design quest: combining generous organic form with a more compact volume than the Gyrofocus. Its more rounded shape and higher opening reinforce its welcoming character while making the fire easier to tend.

    Reissued in 2021 as a glazed Ecodesign wood-burning version, this collector model benefits from excellent energy and environmental performance thanks to patented technology. Its closed firebox, fitted with sliding glass panels, preserves a clear and uninterrupted view of the flames.

    Specifikáció
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódomofocus-glazed
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)172
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia