Termékek közzététele
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Specifikáció
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • TermékcsaládWall-mounted designer fireplace
  • TermékcsoportSuspended
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)670
  • Szélesség (mm)630
  • Mélység (mm)630
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)47
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
  • IFC besorolásTérfűtő
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
  • OmniClass szám23-19 17 00
  • OmniClass névFireplaces

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia