Termékek közzététele
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Bioethanol
    Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.

    Specifikáció
      • Suspended bioethanol fireplace
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor, glazed wood Ecodesign, gas, holographic, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóergofocus-bioethanol
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia