Termékek közzététele
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Eurofocus - Central floor-mounted fireplace

    The Eurofocus was designed in the very year the European Union was officially founded. With its vertical, flat and pivoting design, it redefines fire through a distinctly contemporary expression.

    With its tall, glazed firebox, the Eurofocus accommodates large wood fires while offering an uninterrupted view of the flames. Ecodesign certified, this fireplace delivers high energy performance and complies with some of the world’s most demanding environmental standards.

    Specifikáció
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeurofocus-base-mounted-designer-fireplace
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportBase-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1480
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)155
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia