Termékek közzététele
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Specifikáció
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiliofocus-1600-central-designer-fireplace
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportBase-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2105
    • Szélesség (mm)1120
    • Mélység (mm)1120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011719
    • ETIM-névGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace