Termékek közzététele
Grappus - Central floor-mounted fireplace
Grappus - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Grappus - Central floor-mounted fireplace

    The Grappus was born from the collaboration between Focus and designer Thibault Desombre. For the first time, Dominique Imbert entrusted the creation of a model to another designer’s vision. Awarded several international prizes, including the Red Dot Award, the Grappus asserts its own identity.

    With its elevated firebox and contrasting wood rack at the opposite end, the Grappus is designed for ease of use. Its flames dance behind glass, ensuring high energy performance and compliance with current Ecodesign regulations.

    Specifikáció
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrappus-base-mounted-designer-fireplace
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportBase-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2010
    • Szélesség (mm)951
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)175
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011719
    • ETIM-névGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia