Termékek közzététele
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2021 Wood-burning (Ecodesign)
    The Gyrofocus has been reissued in a closed version with glass panels that complies with EU
    Ecodesign regulations, which set standards for energy performance and emissions. This model
    won special recognition for ‘Sustainability’ at the Archiproducts Design Awards.

    Specifikáció
      • Glazed wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, DEFRA, and 4 Stelle
      • Finish: matte black
      • Available in outdoor wood, gas, or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógyrofocus-glazed
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)190
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia