Termékek közzététele
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus wood-burning fireplace was designed from the outset to meet Ecodesign standards while delivering excellent energy and environmental performance. Its balanced flue version is intended for low-energy homes. Its sealed firebox draws air from outside through the flue, ensuring optimal combustion without disturbing the home ventilation system.

    Specifikáció
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in suspended and freestanding versions, gas or wood
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • TermékcsaládWall-mounted designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2070
    • Szélesség (mm)324
    • Mélység (mm)324
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia