Termékek közzététele
Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Motion Touchless Faucets eliminate unnecessary use of water. It also helps to keep better hygiene since people no longer need to touch fixtures. Fontana's touchless bathroom faucets Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms. Motion Touchless Faucets for commercial use.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Bathroom Touchless Faucet
    Style: Modern
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Installation: Single Hole
    Power: Battery and Electric
    Usage: Commercial
    Durable Solid Brass construction
    Touch-free use, to prevent cross-infection
    Easy to Install
    Drip Free Ceramic disc cartridge for smooth and long lasting operation
    Complete with hot & cold water hoses & accessories
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótouchless-faucet_fs-ms-0722
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTouchless Faucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures