Termékek közzététele
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
    Fritz Hansen

    KAISER idell™ 6567-W

    The KAISER idell™ lighting series is extended with a compact wall lamp, developed from existing elements within the collection. The new 6567-W model introduces a reduced format that responds to more constrained spaces while maintaining the series’ defining geometry and controlled light. Designed by Christian Dell in the 1930s, the KAISER idell™ collection reflects his work at the Bauhaus in Weimar, where form was shaped through function and material. The new wall lamp continues this approach in a more compact scale. A revised wall bracket supports both visible cable routing and concealed in-wall installation, allowing for use across residential and professional settings.

    Specifikáció
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKAISER-idell-6567-W
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportKAISER Idell™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)147
    • Mélység (mm)319
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText