Termékek közzététele
Vita Shower tray. 1400x800 mm.
Vita Shower tray. 1400x800 mm.
    Gala
    Archivált

    Vita Shower tray. 1400x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray with anti-slip. To enjoy the pleasure of the shower with total comfort.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63953
    • TermékcsaládVita
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)800
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers