Termékek közzététele
Geberit Sigma50
Geberit
Archivált

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító115788SC1
  • TermékcsaládWC flush plates and buttons
  • Termékcsoportsigma 50
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815